TMN-PRE FILTER
- 清洁组套
TMN-PRE FILTER
- 清洁组套
1012100
TOPMARK NEO的前置过滤器,用于更换
TOPMARK NEO树立了激光标识的新标准。该打印系统可在极短时间内打印出满足严苛要求的标识。TOPMARK NEO激光打印机标识种类齐全,可使用650多种标识材料打印端子、线缆和设备标识。设备操作简便,无需全面的专业知识。
TOPMARK NEO的前置过滤器,用于更换
清洁喷嘴,用于插到抽取装置的吸管上。
HEPA过滤器,用于替换
吸管,用于替换,长度:2.5 m
旁路插头,D-SUB插头,25针,用于模拟抽取装置
原始包装运输
携带手柄用于便利地携带激光打印机
用于LS材料的适配器板,包括4块用于轻质标识材料点位固定的磁铁
活性炭过滤器,用于替换
TOPMARK NEO为激光打印高质量标识而生。设备触摸屏易于使用,无需专业知识即可快速直观地操作激光打印机。因此设备可打印诸多类型材料,灵活标识应用。
测试TOPMARK NEO激光打印机的激光标识效果
PROJECT complete规划和标识软件中独特的材料处理和集成功能使TOPMARK NEO成为超快速的桌面激光打印机,每分钟可打印250多个标识。
TOPMARK NEO支持打印不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等650多种标识材料。
有两种不锈钢材料打印方法可供选择:
碳化后的材料颜色加深。该工艺可用于浅色塑料。