TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL - 电源
1362792

初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, 8通道电子式断路器, IO-Link, DIN导轨安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 40 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

电源内置多通道设备防护,兼具供电可靠性
减少70%的接线和安装工作量,安装成本低
支持直观的手动操作或通过IO-Link设置参数,调试更轻松
具有智能自我监控功能,实现优先的负载管理,可用性高
总宽度较小并且可以并排安装,因此节省空间