第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。
QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。
QUINT4-PS/1AC/48DC/20
-
电源
2904612
产品详情
| 控制输入(可组态) Rem | 输出功率ON/OFF (SLEEP MODE) |
| 缺省(值) | 输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接) |
| 交流电运行 | |
| 网络类型 | 星形网络 |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 最大介电强度 | 300 V AC 60 s |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 12 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 1 A2s |
| 电涌电流限值 | 12 A (1 ms后) |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16.7 Hz (符合EN 50163标准) | |
| 电网缓冲时间 | 典型值 27 ms (120 V AC) |
| 典型值 28 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 13.6 A (100 V AC) |
| 5.4 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 1060 VA |
| 输入熔断器 | 16 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 16 A ... 20 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 1.7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| 直流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 12 A (110 V DC) |
| 5 A (250 V DC) | |
| 效率 | 典型值 95.2 % (120 V AC) |
| 典型值 96.2 % (230 V AC) | |
| 额定输出电压 | 48 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 48 V DC ... 56 V DC (恒定容量) |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 22.5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| 热磁断路器类型 | A1...A20 / B2...B10 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| 衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 60 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 60 V DC |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 1 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 50 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| 最大空载功耗 | < 4 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 51 W (120 V AC) |
| < 41 W (230 V AC) | |
| 功耗 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| 振幅因数 | 典型值 1.66 (120 V AC) |
| 典型值 1.63 (230 V AC) | |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 热磁式 | |
| 热 | |
| 信号 | |
| 信号接地SGnd | Out1、Out2和Rem的参考电位 |
| 信号 Out 1 (可组态) | |
| 数字量 | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
| 信号 Out 2 (可组态) | |
| 数字量 | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| 模拟 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω) |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对POut < PN |
| 信号 继电器13/14 (可组态) | |
| 缺省(值) | 关闭(Uout > 0.9 USet) |
| 数字量 | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0.5 A | |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 16 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 16 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 0.75 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 信号类型 | LED |
| 遥信报警触点 | |
| 有源信号输出Out1(数字,可配置) | |
| 有源信号输出Out2(模拟,可配置) | |
| 遥信触点 | |
| 信号接地SGnd | |
| 信号输出 | |
| 信号选项 | 输出电流 |
| 输出电压 | |
| 输出功率 | |
| UIN输入电压正常 | |
| 运行时间 | |
| 高温预警 | |
| OVP电压限制激活 | |
| POut | > 100 % (LED亮起黄色,输出功率 > 960 W) |
| > 75 % (LED亮起绿色,输出功率 > 720 W) | |
| > 50 % (LED亮起绿色,输出功率 > 480 W) | |
| UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 绝缘电压输出/PE | 0.5 kV DC (类型测试) |
| 0.5 kV DC (常规测试) | |
| 绝缘电压输入/PE | 2.5 kV AC (类型测试) |
| 2.4 kV AC (常规测试) | |
| 切换频率 | 85.00 kHz ... 107.00 kHz (辅助转换器级) |
| 45.00 kHz ... 200.00 kHz (主转换器级) | |
| 50.00 kHz ... 500.00 kHz (PFC级) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 949000 h (25 °C) |
| > 569000 h (40 °C) | |
| > 260000 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 367000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 452000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 440000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 614000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 155000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 40 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 217000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 宽度 | 120 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 140 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 11 ms,15 g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索0.7g,90分钟,共振频率0.7g,90分钟(符合DNV GL A级) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 符合输出电压UOut |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16 |
| 电池充电 | DIN 41773-1 |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706,EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
| 造船工业许可 | DNV适用于 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电源的电磁兼容要求 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5(开关设备) | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 A |
| 附加信息 | 区域 电源分配 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 典型值 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 典型值 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 25 / 30 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准A:0.5 / 1周期 标准B:5 / 50 / 25周期 |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减正弦振荡(环形波) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-12 |
| 输入 | 1 kV (强度测试4 - 对称) |
| 2 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V 3 V |
| 测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V |
| 测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V 30 V |
| 测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V |
| 测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (10 s) |
| 测试等级 6 | 150 Hz 180 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (永久) |
| 测试等级 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 300 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 输入、输出(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级2) | 10 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级3) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 信号(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 信号(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-10 |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 1 | 100 kHz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 2 | 1 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2904612 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPI14 |
| 产品关键代码 | CMPI14 |
| GTIN | 4063151023485 |
| 单件重量(含包装) | 3,250 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,900 g |
| 原产地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b5215d8-ff34-44c4-aae2-051a375434e0 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 63.176千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
常见问题
是否能通过电源触发标准微型断路器?
是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请查阅数据表中的SFB Technology技术章节。
有多少可用的功率裕度?
出于系统扩展的目的,持续的静态功率裕度可提供22.5 A的负载供电。静态功率裕度在环境温度不超过40°C时可用。
QUINT POWER电源还提供高达30 A的动态功率裕度,确保重负载的可靠启动。当环境温度高达60°C时,负载的临时供电最长可持续5 s
电源是否也可以使用DC输入电压运行?
是的,QUINT POWER电源同样适用于110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) 的DC输入电压范围。
电源中的气体放电管有何优势?
内置的气体放电管可确保QUINT POWER电源具备极高的抗电强度(高达6 kV)。
是否会监控电源的输入电压?
是的,“输入电压正常”信号选项可用于早期预警输入电压故障。在干线故障的情况下,电源会继续向负载供电至少27 ms。输入电压的故障会在输出电压下降前10 ms发出信号,这意味着会在早期阶段向上级控制器发送此信息。
是否可以持续监控电源的输出参数?
是的,QUINT POWER电源的模拟信号输出可用于持续监控电流、电压和功率。
是否会监控电源的温度?
是的,通过“温度正常”信号选项,可在QUINT POWER电源因功率衰减启动保护之前提前发出温度升高预警信号。
如何定制信号触点?
在订购QUINT POWER电源时,可通过配置工具直接预设信号触点。或者,也可以后期通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序配置电源。
如何定制电源的输出电压?
QUINT POWER电源可以直接按预设的输出电压订购。
是否可以禁用电压设置按钮?
是的,可通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序锁定正面的按钮。