第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。
QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/...
-
电源
2907867
产品详情
控制输入(可组态) Rem | 输出功率ON/OFF (SLEEP MODE) |
缺省(值) | 输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接) |
交流电运行 | |
网络类型 | 星形网络 |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
衰减 | < 100 V AC (1 %/V) |
最大介电强度 | 300 V AC 60 s |
国家电网典型电压 | 120 V AC |
230 V AC | |
电源电压的电压类型 | AC |
冲击电流 | 典型值 12 A (25 °C时) |
冲击电流积分 (I2t) | < 0.7 A2s |
电涌电流限值 | 12 A (1 ms后) |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16.7 Hz (符合EN 50163标准) | |
电网缓冲时间 | 典型值 42 ms (120 V AC) |
典型值 44 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 3.4 A (100 V AC) |
2.8 A (120 V AC) | |
1.5 A (230 V AC) | |
1.5 A (240 V AC) | |
额定功耗 | 274 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
功率因数(cos phi) | 0.94 |
吸合时间 | < 1 s |
典型响应时间 | 300 ms (来自SLEEP MODE) |
输入熔断器 | 8 A (慢熔断,内部) |
推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
0.7 mA (264 V AC,60 Hz) | |
直流电运行 | |
额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
衰减 | < 110 V DC (1 %/V) |
电源电压的电压类型 | DC |
电耗量 | 3 A (110 V DC) |
1.3 A (250 V DC) |
效率 | 典型值 92.5 % (120 V AC) |
典型值 93.4 % (230 V AC) | |
输出特性 | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
选择性熔断 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
热磁断路器类型 | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
< 4 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 80 mVSS (额定值) |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
输出功率 | 240 W |
300 W | |
480 W | |
视在功率 | 336 VA (120 V,UOUT = 24 V,IOUT = 静态 裕度) |
345 VA (230 V,UOUT = 24 V,IOUT = 静态 裕度) | |
最大空载功耗 | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
最大额定负载功率损耗 | < 20 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
功耗 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
振幅因数 | 典型值 1.50 (120 V AC) |
典型值 1.67 (230 V AC) | |
上升时间 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号 | |
信号接地SGnd | Out1、Out2和Rem的参考电位 |
信号 Out 1 (可组态) | |
数字量 | 24 V DC 20 mA |
缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
信号 Out 2 (可组态) | |
数字量 | 24 V DC 20 mA |
模拟 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω) |
缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对POut < PN |
信号 继电器13/14 (可组态) | |
缺省(值) | 关闭(Uout > 0.9 USet) |
数字量 | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0.5 A |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 6.5 mm |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 6.5 mm |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 0.75 mm² |
单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 1.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
信号类型 | LED |
遥信报警触点 | |
有源信号输出Out1(数字,可配置) | |
有源信号输出Out2(模拟,可配置) | |
遥信触点 | |
信号接地SGnd | |
信号输出 | |
POut | > 100 % (LED亮起黄色,输出功率 > 240 W) |
> 75 % (LED亮起绿色,输出功率 > 180 W) | |
> 50 % (LED亮起绿色,输出功率 > 120 W) | |
UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
< 0.9 x USet (LED闪烁绿色) |
相数 | 1 |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 0.5 kV DC (类型测试) |
0.5 kV DC (常规测试) | |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2.4 kV AC (常规测试) | |
切换频率 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级) |
50.00 kHz ... 245.00 kHz (主转换器级) | |
35.00 kHz ... 700.00 kHz (PFC级) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1251000 h (25 °C) |
> 783000 h (40 °C) | |
> 377000 h (60 °C) | |
环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
绝缘特性 | |
保护等级 | I |
污染等级 | 2 |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 5 A |
温度 | 40 °C |
时间 | 286000 h |
附加信息 | 120 V AC |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 5 A |
温度 | 40 °C |
时间 | 283000 h |
附加信息 | 230 V AC |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 10 A |
温度 | 25 °C |
时间 | 377000 h |
附加信息 | 120 V AC |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 10 A |
温度 | 25 °C |
时间 | 454000 h |
附加信息 | 230 V AC |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 10 A |
温度 | 40 °C |
时间 | 133000 h |
附加信息 | 120 V AC |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 10 A |
温度 | 40 °C |
时间 | 160000 h |
附加信息 | 230 V AC |
宽度 | 50 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
备用装配 | |
宽度 | 122 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 53 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
带保护涂层 | 否 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
侧边组件类型 | 铝 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g,90分钟,共振频率2.3g,90分钟(符合DNV GL C级) |
轨道应用 | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 符合输出电压UOut |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16(只限电气间隙及爬电距离) |
标准——带DC输出的低电压电源装置 | EN 61204-3 |
认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706,EN 61000-4-11 |
过电压类别 | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
造船工业许可 | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
SIQ | BG (型号已认证) |
UL认证 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
电磁兼容要求,发电厂 | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
传导性噪声排放 | |
标准/规范 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
噪音排放 | |
标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
噪音排放 | |
标准/规程 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
DNV GL传导噪声排放 | |
DNV | 级 A |
附加信息 | 区域 电源分配 |
DNV GL噪声辐射 | |
DNV | 级 B |
附加信息 | 船桥和甲板区域 |
谐波电流 | |
标准/规程 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(A类) | |
频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
闪光器 | |
标准/规程 | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 典型值 3 kV (强度测试4 - 对称) |
典型值 6 kV (强度测试4 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出/信号 | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
工频磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-8 |
频率 | 16.7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
测试场强 | 100 A/m |
附加信息 | 60 秒 |
备注 | 标准 A |
频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
测试场强 | 1 kA/m |
附加信息 | 3 s |
频率 | 0 Hz |
测试场强 | 300 A/m |
附加信息 | DC,60 s |
压降 | |
标准/规程 | EN 61000-4-11 |
电压 | 230 V AC |
频率 | 50 Hz |
压降 | 70 % |
时间段数量 | 0.5 / 1 / 25 / 30 周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准A:0.5 / 1 / 25 / 30周期 |
压降 | 40 % |
时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准 A |
压降 | 0 % |
时间段数量 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准A:0.5 / 1周期 标准B:5 / 50 / 25周期 |
脉冲磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-9 |
测试场强 | 1000 A/m |
备注 | 标准 A |
衰减正弦振荡(环形波) | |
标准/规程 | EN 61000-4-12 |
输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
备注 | 标准 A |
不对称传导的扰动变量 | |
标准/规程 | EN 61000-4-16 |
测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试4) |
电压 | 30 V 3 V |
测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试4) |
电压 | 3 V |
测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试4) |
电压 | 3 V 30 V |
测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试4) |
电压 | 30 V |
测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
电压 | 30 V (永久) |
测试等级 6 | 150 Hz 180 Hz (强度测试4) |
电压 | 30 V (永久) |
测试等级 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
电压 | 300 V (1 s) |
备注 | 标准 A |
衰减振荡波 | |
标准/规程 | EN 61000-4-18 |
输入、输出(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
电压 | 1 kV |
输入、输出(测试等级2) | 10 MHz |
电压 | 1 kV |
输入、输出(测试等级3) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
电压 | 2.5 kV |
信号(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
电压 | 1 kV |
信号(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
电压 | 2.5 kV |
备注 | 标准 A |
衰减振荡磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-10 |
测试场强 | 110 A/m |
测试等级 1 | 100 kHz |
测试场强 | 110 A/m |
测试等级 2 | 1 MHz |
备注 | 标准 A |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
订货号 | 2907867 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CMPI13 |
产品关键代码 | CMPI13 |
单件重量(含包装) | 900 g |
单件重量(不含包装) | 900 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 18.61千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
SFB技术可触发断路器选择性脱扣,并且确保并联的其他负载持续运行
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
可通过NFC调整信号阈值和特性曲线,提高系统可用性
通过静态功率裕度轻松扩展系统;通过动态功率裕度能启动大型负载
由于内置气体放电管且具有20 ms市电故障缓冲时间,抗干扰性强
坚固的金属外壳,宽温范围-40°C~+70°C
宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用