PTU 35/4X10 BU - 电位分配端子
3002370

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 线路触点, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

端子底座是建筑安装和机械制造应用的最佳选择
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具