插入式标签, 标签纸, 蓝色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm
指示标识, 标签纸, 蓝色/白色, 标识: 戴面罩, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 3
有害物质标签, 标签纸, 红色/白色, 标识: 刺激性, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 9, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
指示标识, 标签纸, 蓝色/白色, 标识: 穿导电鞋, 安装方式: 背胶固定, 直径: 200 mm, 标签数: 1
插入式标签, 紫色, 预打印, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1
警告标识, 标签纸, 黄色/黑色, 标识: 闪电图案和打印文字:230 V, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 16, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
用于流通物质的识别标签,中心有用于通过弹出式铆钉额外固定的孔,用于装配CARRIER-PMP (110x38)、CARRIER/L-PMP (110x38) 和CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38),符合DIN 2403标准的要求
指示标识, 标签纸, 蓝色/白色, 标识: 请遵守指示, 安装方式: 背胶固定, 直径: 200 mm, 标签数: 1
插入式标签, 棕色, 预打印, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1
禁止标识, 标签纸, 红色/白色, 标识: 禁止食品, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 3, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
优势
- 适于不同场合的多种材料,解决方案多样
- 预制标识和可打印的材料
- 车间标识可耐受极端环境的影响,使用寿命更长,安全性更高
警示标识
警示标识
警示标识用于标志车间和厂房内的危险地点。此类标识采用质地柔软的PVC材质,有预打印和未打印两种型号可供选择。
禁令标识
禁令标识
禁令标识表示因可能导致危险而被禁止的行为。菲尼克斯电气提供三种类型的禁令标识, 包括预打印和未打印型号,适用于多种应用场合,灵活性高。
指令标识
指令标识
指令标识规定了某种行为,用于防止工作场所发生事故。此类标识提供预打印及未打印型号,支持定制。
有害物质标识
有害物质标识
若依照德国有害物质法规(GefStoffV)通过管道运输有害物质,则可使用有害物质标识进行标记。此标识有预打印和未打印两种型号可供选择。
管道标识
管道标识
管道标识用于指明管道内存有液体还是气体。利用预打印彩色管道标识,可依照DIN 2403标准对管道进行个性化标记。
自黏式火警系统信息标牌
火警系统的信息标牌
自黏式火警系统信息标牌用于指明各个火警报警器。此高柔性PVC标识提供未打印和预打印两种型号。
急停按钮标识
急停按钮标识
根据德国机械指令要求,必须在显著位置加贴急停按钮标识。为此,菲尼克斯电气提供了预打印和未打印的卡片式标识。
磁性标识
磁性标识
若不需要永久性标识,可使用灵活的磁性标识。如有需要,磁性标识可快速吸附到金属表面上并轻松拆下。PMM磁性标识共有三种颜色可供选择。