车间标识

车间标识

清晰的车间标识系统有助于避免操作失误,便于定位,对职业安全至关重要。安全信息标识对于车间操作、修理及维护工作也十分重要。菲尼克斯电气的标识材料符合正确车间标识的法律法规要求。

Go to Product Detail Page for item 0830453
PML-W200 (100X100)R - 警告标识
PML-W200 (100X100)R - 警告标识
0830453

警告标识, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 250, 文本框高度: 76.36 mm, 文本框宽度: 88 mm

Go to Product Detail Page for item 1014180
PML-M100 (D50)R - 指示标识
PML-M100 (D50)R - 指示标识
1014180

指示标识, 盘卷, 蓝色 (RAL 5015), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 500, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0831017
UC-PMLP (90X38) - 塑料标签
UC-PMLP (90X38) - 塑料标签
0831017

塑料标签, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - 警告标识
PML-W300 (105X52)R - 警告标识
0830460

警告标识, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 250, 文本框高度: 52 mm, 文本框宽度: 105 mm

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - 禁止标识
US-PML-P100 (D100) - 禁止标识
1014218

禁止标识, 卡, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0830458
PML-W300 (52X26)R - 警告标识
PML-W300 (52X26)R - 警告标识
0830458

警告标识, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 500, 文本框高度: 26 mm, 文本框宽度: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 1014181
PML-M100 (D100)R - 指示标识
PML-M100 (D100)R - 指示标识
1014181

指示标识, 盘卷, 蓝色 (RAL 5015), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm

优势

  • 适于不同场合的多种材料,解决方案多样
  • 预制标识和可打印的材料
  • 车间标识可耐受极端环境的影响,使用寿命更长,安全性更高
“危险电压”警示标识

警示标识

警示标识

警示标识用于标志车间和厂房内的危险地点。此类标识采用质地柔软的PVC材质,有预打印和未打印两种型号可供选择。

“请勿触摸”禁令标识

禁令标识

禁令标识

禁令标识表示因可能导致危险而被禁止的行为。菲尼克斯电气提供三种类型的禁令标识, 包括预打印和未打印型号,适用于多种应用场合,灵活性高。

“请佩戴护耳器”指令标识

指令标识

指令标识

指令标识规定了某种行为,用于防止工作场所发生事故。此类标识提供预打印及未打印型号,支持定制。

有害物质标识

有害物质标识

有害物质标识

若依照德国有害物质法规(GefStoffV)通过管道运输有害物质,则可使用有害物质标识进行标记。此标识有预打印和未打印两种型号可供选择。

管道标识

管道标识

管道标识

管道标识用于指明管道内存有液体还是气体。利用预打印彩色管道标识,可依照DIN 2403标准对管道进行个性化标记。

自黏式火警系统信息标牌

自黏式火警系统信息标牌

火警系统的信息标牌

自黏式火警系统信息标牌用于指明各个火警报警器。此高柔性PVC标识提供未打印和预打印两种型号。

急停按钮标识

急停按钮标识

急停按钮标识

根据德国机械指令要求,必须在显著位置加贴急停按钮标识。为此,菲尼克斯电气提供了预打印和未打印的卡片式标识。

“第1层”磁性标识

磁性标识

磁性标识

若不需要永久性标识,可使用灵活的磁性标识。如有需要,磁性标识可快速吸附到金属表面上并轻松拆下。PMM磁性标识共有三种颜色可供选择。