磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标签数: 1, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 15000 mm
警告标识, 可订购: 通过卡, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 6, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
磁性标签, 可订购: 行, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标签数: 1, 文本框高度: 40 mm, 文本框宽度: 15000 mm
磁性标签, 可订购: 行, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标签数: 1, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 15000 mm
警告标识, 可订购: 行, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
管道标识, 可订购: 行, 红色, 根据客户要求标识: 蒸汽, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 文本框高度: 280 mm, 文本框宽度: 26 mm
禁止标识, 可订购: 通过卡, 白色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
警告标识, 可订购: 通过卡, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
管道标识, 可订购: 行, 蓝色, 根据客户要求标识: 氧气, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 文本框高度: 280 mm, 文本框宽度: 26 mm
磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标签数: 1, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 15000 mm
优势
- 适于不同场合的多种材料,解决方案多样
- 预制标识和可打印的材料
- 车间标识可耐受极端环境的影响,使用寿命更长,安全性更高
警示标识
警示标识
警示标识用于标志车间和厂房内的危险地点。此类标识采用质地柔软的PVC材质,有预打印和未打印两种型号可供选择。
禁令标识
禁令标识
禁令标识表示因可能导致危险而被禁止的行为。菲尼克斯电气提供三种类型的禁令标识, 包括预打印和未打印型号,适用于多种应用场合,灵活性高。
指令标识
指令标识
指令标识规定了某种行为,用于防止工作场所发生事故。此类标识提供预打印及未打印型号,支持定制。
有害物质标识
有害物质标识
若依照德国有害物质法规(GefStoffV)通过管道运输有害物质,则可使用有害物质标识进行标记。此标识有预打印和未打印两种型号可供选择。
管道标识
管道标识
管道标识用于指明管道内存有液体还是气体。利用预打印彩色管道标识,可依照DIN 2403标准对管道进行个性化标记。
自黏式火警系统信息标牌
火警系统的信息标牌
自黏式火警系统信息标牌用于指明各个火警报警器。此高柔性PVC标识提供未打印和预打印两种型号。
急停按钮标识
急停按钮标识
根据德国机械指令要求,必须在显著位置加贴急停按钮标识。为此,菲尼克斯电气提供了预打印和未打印的卡片式标识。
磁性标识
磁性标识
若不需要永久性标识,可使用灵活的磁性标识。如有需要,磁性标识可快速吸附到金属表面上并轻松拆下。PMM磁性标识共有三种颜色可供选择。