UC-PMLP (90X38) CUS
-
塑料标签
0831039
塑料标签, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 90 mm, 文本框宽度: 38 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-PMLP ...设备标识系列包含具有强黏性的自黏式设备标识
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识