DNV
认证ID: TAE000037BEAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 输入 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 输入 | 1000 V | 100 A | ||
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 9, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 螺栓连接, 第一层, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 蓝色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 输入 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 输入 | 1000 V | 100 A | ||