数据连接器
VS-15-A-EMV-S - 面板安装框架
VS-15-A-EMV-S
-
面板安装框架
1688049
D-SUB EMC屏蔽支架,外壳尺寸2,屏蔽,与面板安装支架VS-15-...配套
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
屏蔽框架
类型
外壳尺寸2
连接图表
D-SUB
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
传输介质
铜缆
尺寸
宽度
0.6 mm
高度
44.3 mm
长度
17.5 mm
材料规格
颜色
裸金属
标识材料
金属
外壳材料
金属
外壳表面材料
镀镍
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1688049
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBZ
产品关键代码
ABNCBZ
GTIN
4017918182311
单件重量(含包装)
0.844 g
单件重量(不含包装)
0.8 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.344千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助