IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65875DNV GL
认证ID: TAE00003J5VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40029149UL认证
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
cUL Listed
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
QUICKON穿板式连接器,4+PE位,2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A,带QUICKON螺母,黑色,用于9 mm ... 14 mm的电缆直径,M25连接螺纹,带5条6.0 mm2焊接电缆线,1.0 m长,末端切割平整。
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |