实用信息
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
安装连接器
CP-QPD 5X6,0 - 编码条
CP-QPD 5X6,0
-
编码条
1411402
防插错编码,红色,用于插入5位QUICKON圆顶和插拔式连接器,可在72°增量中进行定位。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
QPD
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1411402
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356932059
单件重量(含包装)
1 g
单件重量(不含包装)
1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助