Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 穿板式连接
1584787

面板式安装,接线容量1.5mm2,带0.1 m绞线: 连接螺纹: M20,4芯

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备