用于安装系统的分配器
Q-PROT13/16 - 空位插头
Q-PROT13/16
-
空位插头
1670222
封盖,适用Pg13/Pg16,用于封堵未使用的连接位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封插头
尺寸
尺寸图
宽度
8 mm
长度
20 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
商业数据
订货号
1670222
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZBX
产品关键代码
AF6ZBX
GTIN
4017918146511
单件重量(含包装)
0.88 g
单件重量(不含包装)
0.88 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.023千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助