NBC-M12MSD/100,0-93C/R4AC
-
网络电缆
1153688
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 100 m
产品详情
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 2 |
总线系统 | PROFINET |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 / IP67 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | D (数据) |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
FKM (密封) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
位数 | 4 (8) |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
PA (外壳) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
电缆长度 | 100 m |
PROFINET拖链CAT5 [93C] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 61 kg/km |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET拖链CAT5 [93C] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V (UL等级) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 49 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 100 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 4 m/s² |
拉伸强度 | ≤ 150 N |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±30 °/m |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 是 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
特殊性质 | 电气特性符合EN 50288-2-2标准要求 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1153688 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJN |
产品关键代码 | AF1CJN |
GTIN | 4063151152956 |
单件重量(含包装) | 6,345 g |
单件重量(不含包装) | 6,345 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
NBC-M12MSD-R4ACR-PN/.../... - 网络电缆 1408638
-
NBC-M12MRD-R4AC-PN/.../... - 网络电缆 1408632
-
NBC-M12MRD-R4ACR-PN/.../... - 网络电缆 1408631
-
NBC-M12FSD-R4AC-PN/.../... - 网络电缆 1408622
-
NBC-M12FSD-R4ACR-PN/.../... - 网络电缆 1408621
-
NBC-M12FRD-R4AC-PN/.../... - 网络电缆 1408613
-
NBC-M12FRD-R4ACR-PN/.../... - 网络电缆 1408612
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432