UL认证
认证ID: FILE E 335024额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
认证ID: FILE E 335024额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0.5 A |
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m)
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章Connectors for Outside Environment(Balanced cabling) |
概述 | 固定电缆长度的其他产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
连接1 | |
尺寸图 |
M12孔式连接器引脚分配,4芯,D编码,插座侧
|
型号 | M12 孔式, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
连接2 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45, 直头 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA |
标识材料 壳体 | PA |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m) |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
PROFINET PVC绞线CAT5 93B | |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
PROFINET拖链CAT5 [93C] | |
UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET拖链CAT5 [93C] |
PROFINET拖链CAT5 93C | |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 200 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 4 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±30 °/m |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
PROFINET机械手CAT5 [93R] | |
电缆重量 | 55 kg/km |
UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET机械手CAT5 [93R] |
PROFINET机械手CAT5 93R | |
导线结构 | 1x4xAWG22/19,S/TQ |
信号运行时间 | 4.8 ns/m |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 300 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 1000000 |
波衰减 | 2.9 dB (1 MHz) |
5 dB (4 МHz) | |
8.1 dB (10 MHz) | |
10.4 dB (16 MHz) | |
11.9 dB (20 МHz) | |
15.5 dB (31.25 МHz) | |
26.5 dB (62.5 МHz) | |
41 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] | |
电缆重量 | 70 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] |
PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 937 | |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号速度 | 75 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
电缆外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀银铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔带塑料涂层,镀锡铜质屏蔽网 |
最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
额定电压,电缆 | 300 V AC |
测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
70 dB (4 МHz) | |
65 dB (10 MHz) | |
57 dB (31.5 МHz) | |
52 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 25 dB (4 МHz) |
30 dB (10 MHz) | |
30 dB (31.5 МHz) | |
30 dB (62.5 МHz) | |
28 dB (100 MHz) | |
远程串扰衰减(FEXT) | 25 dB (4 МHz) |
30 dB (10 MHz) | |
30 dB (31.5 МHz) | |
30 dB (62.5 МHz) | |
28 dB (100 MHz) | |
波衰减 | 2 dB (1 MHz) |
4.4 dB (4 МHz) | |
7.4 dB (10 MHz) | |
14 dB (31.5 МHz) | |
20 dB (62.5 МHz) | |
26 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
NF F16-101 (C/F0级) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
PROFINET柔性CAT5 [93M] | |
电缆重量 | 65 kg/km |
UL AWM | 20236 (80°C/30 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET柔性CAT5 [93M] |
PROFINET柔性CAT5 93M | |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
工作电容 | 52 pF |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
波衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
Sercos III [93K] | |
电缆重量 | 68 kg/km |
UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.55 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 红色RAL 3020 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
最大导线电阻 | ≤ 120 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 0.5 GΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz时) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1408622 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJN |
产品关键代码 | AF1CJN |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |