NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CMC
-
网络电缆
1569443
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 M12,编码: D / IP67,电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 概述 | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
| 型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
| 型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1569443 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CJI |
| 产品关键代码 | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336253 |
| 单件重量(含包装) | 53 g |
| 单件重量(不含包装) | 54.4 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - 网络电缆 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - 网络电缆 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - 网络电缆 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - 网络电缆 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - 网络电缆 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - 网络电缆 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432