NBC-M12MRY-M12FSY/.../...
-
混合线缆
1327473
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),Power with Ethernet (PWE)
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | 以太网混合式 |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | Y |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | 以太网混合式 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC (功率和数据) |
| 50 V DC (功率和数据) | |
| 额定电流IN | 6 A (电源) |
| 0.5 A (数据) | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
M12混合针式连接器引脚分配,8芯,Y编码,插头侧视图
|
| 型号 | M12 插头, 弯头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: Y |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-113 |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
M12 HYBRID插头引脚分配,8芯,Y编码,插座侧视图
|
| 型号 | M12 孔式, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: Y |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-113 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
| 以太网混合式 [94H] | |
| 电缆重量 | 110 kg/km |
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网混合式 [94H] |
| 以太网混合式 94H | |
| 导线结构 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线结构,电压电源 | 19x 0.20 mm |
| AWG电源 | 18 |
| 导线横截面 | 4x 0.15 mm² (数据) |
| 4x 0.85 mm² (电源) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.05 mm (数据) |
| 1.4 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP (数据) |
| PP (电源) | |
| 单线,颜色 | 白色/橙色、橙色、白色/绿色、绿色、白色、蓝色、棕色、黑色 |
| 总绞线 | 1个星绞四线组和4条线缆及2个盖帽 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km (数据) |
| ≤ 45.00 Ω/km (电源) | |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| 工作电容 | 额定 50 nF (每公里) |
| 差异阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 125 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 36 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 71 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
| 拉伸强度 | 85 N (根据DIN EN 50565-1要求灵活安装) |
| 295 N (根据DIN EN 50565-1要求固定安装) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 56.3 dB (4 МHz) |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 波衰减 | 6.2 dB (4 МHz) |
| 9.8 dB (10 MHz) | |
| 12.4 dB (16 MHz) | |
| 13.9 dB (20 МHz) | |
| 17.6 dB (31.25 МHz) | |
| 25.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.8 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 符合DIN VDE 0472 第 815 章 | |
| 阻燃 | 符合UL 1581第1060部分 |
| 符合UL 1581第1061部分 | |
| 符合UL 2556第9.3部分 | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 符合DIN EN 50363-10-2 | |
| 其它防护功能 | 粘合性低 |
| 耐水解性 (DIN EN 50396) | |
| 特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
| 不含硅酮 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-113 |
| 订货号 | 1327473 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CML |
| 产品关键代码 | AF1CML |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |