TB 4-L/LB-PV I - 多层接线端子
3000890

多层接线端子, 上下两层之间有等电位连接, 带电位分配,上层可桥接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

产品详情









适配产品