UM-TM (6X10)
   - 
  用于端子的标记条
    
      0830908
      
      
    
  
      用于端子的标记条, 接头, 白色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 锁扣, 标签数: 20, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 6 mm
产品详情
适配产品
优势
以统一条状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
        UM-TM…UM标识系列包含用于菲尼克斯电气带高型标识槽的接线端子的标识
        多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
        标记条支持多行标记