接线端子附件
SCBI 10-6 - 固定式桥接件
SCBI 10-6
-
固定式桥接件
3246120
固定式桥接件, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
商业数据
订货号
3246120
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BEKZ2X
产品关键代码
BEKZ2X
GTIN
4046356586436
单件重量(含包装)
16.16 g
单件重量(不含包装)
16.11 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助