BC 161,6 UT HBUS GY7021 - 安装基座壳体
1560324

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 带基座锁扣的下部壳体, 宽度: 161.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 48.9 mm, 颜色: 黑灰色 (类似 RAL 7021), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 16

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准