HBUS8 161,6-8P-1S BK
-
DIN导轨连接器
1249066
DIN导轨连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 3 A (每个触点), 额定电压(III/2): 100 V, 位数: 8, 产品系列: BC 161,6.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
节省壳体在DIN导轨上的安装空间
无需额外接线的快速模块间通讯
每种总宽度对应有一个合适的DIN导轨连接器