CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE连接 | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE连接 | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
电机端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 19 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE连接 | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE连接 | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||