PTFIX 2X4 WH - 单模块
1028366

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

单模块, 底座端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 白色

产品详情