PTFIX 2X1,5 GY - 单模块
1045923

横截面
接线方式
流量 图形符号

单模块, 底座端子, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

产品详情









优势

可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间