TC-XC96-AI32-EX-PRS-HIMAX01 - 模块安装支架
2908746

端接板,通过一个96位的C96连接器将32个MACX Analog安全栅冗余连接到HIMA HIMax控制器的模拟量输入卡 带HART多路复用器接口,适用于HIMax X-AI 32 01卡

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
接口,用于通过IDC/FLK排针连接HART多路复用器
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
电源馈入/故障信号模块属于标准供货范围,无需单独订购
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购