HC-M-B24-MFH-B-CI - 模块安装支架框
1721377

模块安装支架框, 尺寸: B24,型号 : 用于面板安装侧 (a, b, c, ...), 直插式连接, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 模块安装支架框

产品详情









适配产品



优势

显著节省时间并改进处理:采用直插式连接技术和创新的卡入式锁扣,无需工具即可实现一致且轻松的安装
采用直插式连接技术,免工具安装PE连接
与其他连接技术相比,安装所需时间极短
接线快速、轻松,尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
安全安装:可以听到和看到连接器外壳中的插芯锁扣到位
可靠的连接:卡入式插芯可以锁扣在壳体中,形成符合DIN EN 61373标准的抗冲击和抗振连接
轻松集成:卡入式插芯适合HEAVYCON STANDARD和EVO系列的所有塑料和金属壳体
通过带颜色编码执行器,可确保安全接线和操作
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准