MUTTB 2,5-PV - 微型直通式接线端子
3249015

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

微型直通式接线端子, 带等电位连接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

固定式桥接件和测试插座在两层可以都可以插入
可标记所有接线点,因此排布清楚
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配