DP-MUTTB 2,5 - 隔板
DP-MUTTB 2,5
-
隔板
1462738
隔板, 深度: 24.1 mm, 宽度: 2.6 mm, 高度: 62.8 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
绝缘特性
过电压类别
III
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
I
绝缘材料
PA
尺寸
宽度
2.6 mm
高度
62.8 mm
深度
24.1 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1462738
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4063151852191
单件重量(含包装)
1.81 g
单件重量(不含包装)
1.81 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助