MBK 3/E-Z BU
-
微型直通式接线端子
1413078
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 蓝色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 105 °C |
| Ex认证附件 | 1415021 D-MBK/E |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| 1421633 E/MK | |
| 桥接列表 | 固定式桥接件 / FBRI 2-5 N / 3000227 |
| 固定式桥接件 / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
| 固定式桥接件 / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
| 固定式桥接件 / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
| 固定式桥接件 / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
| 固定式桥接件 / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
| 桥接数据 | 22 A (2.5 mm²) |
| 防爆温度上升 | 40 K (23.1 A / 2.5 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 250 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 176 V |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 275 V |
| 额定电流 | 21 A |
| 最大负载电流 | 27.5 A |
| 接触电阻 | 0.5 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 扭矩范围 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 12 |
| 柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 14 |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 16 |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 16 |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 1 mm |
| 高度 | 28 mm |
| 深度 | 26.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 15 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 15 |
| 订货号 | 1413078 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1261 |
| 产品关键代码 | BE1261 |
| GTIN | 4017918021153 |
| 单件重量(含包装) | 4.87 g |
| 单件重量(不含包装) | 4.355 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EBL 10- 5 - 插拔式桥接件 2303132
-
SBRN 2-7 - 桥接杆 1413230
-
FBRI 2-5 N - 固定式桥接件 3000227
-
FBRI 3-5 N - 固定式桥接件 3000201
-
FBRI 4-5 N - 固定式桥接件 3000191
-
FBRI 5-5 N - 固定式桥接件 3000188
-
FBRI 6-5 N - 固定式桥接件 3000256
-
FBRI 7-5 N - 固定式桥接件 3000269
-
FBRI 8-5 N - 固定式桥接件 3000272
-
FBRI 9-5 N - 固定式桥接件 3000285
-
FBRI 12-5 N - 固定式桥接件 3000434
-
FBRI 16-5 N - 固定式桥接件 3000476
-
FBRI 20-5 N - 固定式桥接件 3000515
-
FBRI 40-5 N - 固定式桥接件 3006823
-
D-MBK/E BU - 端板 1415102
-
D-MBK/E - 端板 1415021
-
FB-150 METER - 固定式桥接件 0201595
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
ATP-MBK - 隔板 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
E/MBK - 终端固定件 1401637
-
E/MK - 终端固定件 1421633
-
E/MK 1 - 终端固定件 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片 0201304
-
PSB 3/10/4 - 测试插头插片 0601292
优势
分组隔片、绝缘板和测试插座是对这些附件的有效补充
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配