FBRI 7-5 N - 固定式桥接件
FBRI 7-5 N
-
固定式桥接件
3000269
固定式桥接件, 位数: 7, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
7
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
3000269
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918089696
单件重量(含包装)
9 g
单件重量(不含包装)
9 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助