您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTMC 1,5-3 /VT - 高密矩阵接线单元
3270425

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 紫色

产品详情









适配产品



优势

适用于DIN导轨安装以及使用相应的附件安装在面板开口处
模块式设计原理,可单独进行设置
可根据VDE 0812、VDE 0815、DIN 47100或不受限制地进行颜色配置。
可单独分配电缆和接线点的颜色,以确保无错安全运行
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线