CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 棕色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||