快速标记条,10位,垂直标记,带连续的奇数标识: 81 ... 99,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,20段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:绿色
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,14段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:黄色
插针式标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至991 ... 1000, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 7.5 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 6 mm
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,14段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:橙色
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的奇数标识: 1 ... 19,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,24段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:蓝色
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,20段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:蓝色
快速标记条,横向标记,带大写字母: I,白色, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 安装方式: 锁扣
用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 64, 文本框高度: 9.7 mm, 文本框宽度: 7.55 mm
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。