快速标记条, 可订购: 接头, 蓝色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标签数: 10
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 16 mm, 标签数: 32
快速标记条, 可订购: 接头, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 红色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 10
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 42
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 7.62 mm, 标签数: 48
快速标记条, 可订购: 接头, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 21.1 mm, 标签数: 40, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 21.1 mm
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。