ZB 8/GN CUS
- 快速标记条
ZB 8/GN CUS
- 快速标记条
0825000
快速标记条, 可订购: 接头, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 蓝色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 10
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 42
快速标记条, 可订购: 接头, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 10
快速标记条, 可订购: 接头, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 10
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。