E-WM (EX23)R - 标识箔片
1234231

标识箔片, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.WIRE, 电缆直径范围: 1.8 ... 5.6 mm, 安装方式: 焊接, 标签数: 1, 每卷长度: 100 m, 文本框高度: 23 mm

产品详情








优势

连续格式意味着一种材料便可覆盖范围在1.8 mm ... 5.6 mm (0.07" ... 0.22") 内的所有导线和电缆直径。因此不需要更换材料
由于可在导线/电缆上进行三面打印标识以及标识的滑动作用,安装后的标识仍然清晰可见
标识采用三角形的形状,因此可在三个标识区域的每一个区域中打印不同的信息
热封接头非常坚固,可确保标识牢固地固定
单线、导线、电缆、绞合电缆束以及其他圆柱形材料的永久标识
E-WM标识薄膜可提供三种不同的宽度