THERMOMARK E.WIRE套件可显著提高导线和电缆标识的生产效率。在导线和电缆标识过程中,为实现高效率,可将THERMOMARK E.300卷式打印机与THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备组合使用。这就为您提供了一套自动化打印和标识安装系统,与手动标识过程相比,可节省高达70%的用时。
可移动型标识适用于所有类型的圆柱形物体和双绞线。由于标识形状为三角形,因此可在所有三个侧面上进行标识。在此过程中,THERMOMARK E.WIRE会自动测量圆柱形物体的直径,将由THERMOMARK E.300 BASIC打印的E-WM...连续型标识膜卷材切割至所需长度,然后将其卷绕在圆柱形物体上,随即用热封接头密封标识。这样就打造出与直径高度适配的专属标识,并还可在径向和轴向上移动。得益于这一独特系统,直径在1.8 mm/0.07"到5.6 mm/0.22"之间的各类物体均可使用同一型号的材料进行高效标识。
供货范围:
THERMOMARK E.WIRE (1203216)、TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR压力滚轴 (1259203)、THERMOMARK E.300 BASIC、电源电缆(针式连接器样式:F型)、USB电缆和多语言装箱单。
注意:
THERMOMARK E.300 (D) BASIC打印系统搭配相应的标识打印安装设备即可立即投入使用。产品与THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 标准打印机的区别在于其供货范围较小。不包括TM E.300/E.600-FRONT COVER前盖板 (1285305)、TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE拆板 (1263118)、TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD标准压力滚轴 (0804655)、EML (20X8)R/TL标签卷材 (0802999) 和THERMOMARK-RIBBON 110/50色带 (0800687)。
THERMOMARK E.WIRE SET CN
-
标识打印安装设备组件
1287044
设备套件包括THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备以及用于打印和在导线和电缆上粘贴可移动E-WM…标识的兼容THERMOMARK E.300打印系统。
产品详情
适配产品
优势
最高的效率:与手动打印和标识安装过程相比,可节省最高达70%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
连续格式意味着一种材料便可覆盖范围在1.8 mm ... 5.6 mm (0.07" ... 0.22") 内的所有导线和电缆直径。因此不需要更换材料
自动测量圆柱形材料的直径并相应优化调整标识尺寸,从而实现轻松高效的处理
由于可在导线/电缆上进行三面打印标识以及标识的滑动作用,安装后的标识仍然清晰可见
标识采用三角形的形状,因此可在三个标识区域的每一个区域中打印不同的信息
热封接头非常坚固,可确保标识牢固地固定
单线、导线、电缆、绞合电缆束以及其他圆柱形材料的永久标识可以提供最大的灵活性
采用直观的操作概念和对称的结构,无论是惯用右手还是左手的用户都能以符合人体工程学的方式使用这款标识打印安装设备
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测