E-WM...产品系列中的标识薄膜专为使用THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备进行自动化处理而设计。在自动打印和标识打印安装过程中,E.WIRE会将连续格式的材料转换为可在三面打印并可在径向和轴向上移动的标识。热封接头可确保标识固定在导线/电缆上。
E-WM (EX15)R
-
标识箔片
1233940
标识箔片, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.WIRE, 电缆直径范围: 1.8 ... 5.6 mm, 安装方式: 焊接, 标签数: 1, 每卷长度: 100 m, 文本框高度: 15 mm
产品详情
适配产品
优势
连续格式意味着一种材料便可覆盖范围在1.8 mm ... 5.6 mm (0.07" ... 0.22") 内的所有导线和电缆直径。因此不需要更换材料
由于可在导线/电缆上进行三面打印标识以及标识的滑动作用,安装后的标识仍然清晰可见
标识采用三角形的形状,因此可在三个标识区域的每一个区域中打印不同的信息
热封接头非常坚固,可确保标识牢固地固定
单线、导线、电缆、绞合电缆束以及其他圆柱形材料的永久标识
E-WM标识薄膜可提供三种不同的宽度