US-TML (104X5) - 用于端子的标记条
0830769

用于端子的标记条, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 19, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 104 mm

产品详情








优势

UniSheet标记条,自黏式,用于不带标记槽的端子
穿孔的标记条易于分离和装入