UM2-TM (4X10)
-
用于端子的标记条
0830934
用于端子的标记条, 接头, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 28, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 4 mm
产品详情
适配产品
优势
以统一条状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UM2-TM…UM标识系列包含用于Wago接线端子的标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标记条支持多行标记