US-PML-F100 (D50) - 标识
0803869

标识, 用于标记火警探测系统, 卡, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: 矩形, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm

产品详情