US-PML-ESS100 (D90) YE - 标识
0803872

标识, 用于标记紧急停机按钮, 卡, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 直径: 90 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 90 mm, 文本框宽度: 90 mm

产品详情