US-PML-ESS100 (D60) YE - 标识
0803873

标识, 用于标记紧急停机按钮, 卡, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 直径: 60 mm, 标签数: 2, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 60 mm

产品详情