采用资源节约型标识材料,实现可持续的控制柜标记。
US-EMLP/GP产品组中可持续的设备标识采用一定比例的循环原材料,通过对优质塑料废弃物进行高质量的机械回收加工而成。采用高质量且经过精细分拣的塑料废弃物,机械回收过程从源头就保障了材料的高品质,这为制造出同样优质的最终产品打下了坚实基础。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。
US-EMLP (27X27)/GP
-
标识
1803418
标识, Green Product, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 15, 文本框高度: 27 mm, 文本框宽度: 27 mm
产品详情
适配产品
优势
预打孔、自黏式标签可与CARRIER-EMLP 22标识支架结合使用,用于标识开关和按钮等组件。
采用US-EMLP/GP产品组的资源节约型设备标识,实现可持续的控制柜标识
US-EMLP/GP产品组的标签采用由塑料废弃物机械回收制成的循环塑料,与标准US-EMLP产品相比,碳排放降低了大约30%(基于基材计算)
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。