EML (85,6X54)R/GP - 标识
1803406

标识, Green Product, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1000, 每卷长度: 60 m, 文本框高度: 54 mm, 文本框宽度: 85.6 mm

产品详情







优势

EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
采用EML/GP产品组的资源节约型自黏式标签,实现可持续的控制柜标识
采用循环塑料,并通过优化材料布局实现有针对性的塑料减量
与传统EML产品组相比,EML/GP产品组在基膜和废弃物优化方面实现了大约83%的碳减排
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。