采用资源节约型标识材料,实现可持续的控制柜标记。
EML/GP产品组的自黏式标签通过两种方式减少碳排放:一是使用通过对塑料废物进行化学回收加工而成的循环塑料,而是通过优化材料布局减少塑料用量。
由于回收的原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。这意味着您获得的产品与以往一样可靠,但环境足迹得到了改善。
由rPET(再生聚对苯二甲酸乙二醇酯)制成的自黏式标签非常适合用于在控制柜制造领域标识设备和部件。
EML (20X8)R/GP
-
标识
1803398
产品详情
适配产品
优势
EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
采用EML/GP产品组的资源节约型自黏式标签,实现可持续的控制柜标识
采用循环塑料,并通过优化材料布局实现有针对性的塑料减量
与传统EML产品组相比,EML/GP产品组在基膜和废弃物优化方面实现了大约83%的碳减排
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。