UCT-PMP (90X38) - 插入式标签
0803039

产品详情








优势

UCT-PMP (90x38)系统标识标签易于安装,如果需要,也可以很方便地取下
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
使用BLUEMARK ID...、BLUEMARK CLED、TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速、轻松地标识统一板式供货的标识条
 
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签